PFG 95 HT1-60 N009 M10x1.25-IG

N° de artículo: 10.01.01.13160
Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 95
Material de ventosa:
Material alta temp HT1
Dureza del material: 60 °Sh
Rosca de conexicón: M10x1.25-HE
PFG 95 HT1-60 N009 M10x1.25-IG
Atributo Valor
Dk 68,2 mm
Dmax(S) 102 mm
Ds 95 mm
H 21,5 mm
Z (Hub) 6 mm