Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Junta anular para placa de ventosa SGF
Tamaño | 150 |
Material de ventosa | Material de alta temperatura HT1 |
Dureza del material [Shore A] | 60 Shore A |
Altura H | 25,9 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
d2 | 126 mm |
Ds | 148,50 mm |
Dmax(S) | 165 mm |
H | 25,90 mm |
Z (Carrera) | 7,50 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 1060 N |
Volumen | 119 cm³ |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 2000 mm |
Tamaño | 150 |
Número de pliegues | 0 |
Material de ventosa | Material de alta temperatura HT1 |
Dureza del material [Shore A] | 60 Shore A |
Peso | 106,60 g |
Familia de productos | DR-SGF |
Instrucciones de pedido: DR-SGF-HS 150 HT1-60