SPF 15 ED-65 G1/8-IG

N° de artículo: 10.01.01.13239
Ventosa plana (redonda) para la mayor dinámica en cartón y embalajes con estabilidad propia
Tamaño: 15
Material de ventosa: Elastodur
Dureza del material: 65 °Sh
Rosca G1: G1/8"-HE
SPF 15 ED-65 G1/8-IG
Atributo Valor
dn 4,1 mm
Dmax(S) 18,5 mm
Ds 16,4 mm
G1 G1/8"-HE
H 24 mm
LG1 8 mm
SW1 14 mm
Z (Hub) 1,5 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3