SPF 20 ED-65 G1/8-AG

N° de artículo: 10.01.01.13240
Ventosa plana (redonda) para la mayor dinámica en cartón y embalajes con estabilidad propia
Tamaño: 20
Material de ventosa: Elastodur
Dureza del material: 65 °Sh
Rosca G1: G1/8"-MA
SPF 20 ED-65 G1/8-AG
Atributo Valor
dn 4,1 mm
Dmax(S) 23,3 mm
Ds 21,4 mm
G1 G1/8"-MA
H 17 mm
LG1 7,5 mm
SW1 14 mm
Z (Hub) 2 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3