Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa plana (redonda) para la mayor dinámica en cartón y embalajes con estabilidad propia
Tamaño | 20 |
Material de ventosa | Elastodur ED |
Dureza del material [Shore A] | 65 Shore A |
Rosca G1 | G1/8"-HE |
Atributo | Valor |
---|---|
dn | 4,10 mm |
Dmax(S) | 23,30 mm |
Ds | 21,40 mm |
G1 | G1/8"-HE |
H | 25 mm |
LG1 | 8 mm |
SW1 | 14 mm |
Z (Carrera) | 2 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 16 N |
Fuerza arranque | 19,20 N |
Carga transv. | 10,50 N |
Volumen | 1,13 cm³ |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 20 mm |
Diámetro interior tubo (recom.) d | 4 mm |
Tamaño | 20 |
Número de pliegues | 0 |
Material de ventosa | Elastodur ED |
Dureza del material [Shore A] | 65 Shore A |
Peso | 7,10 g |
Familia de productos | SPF |
Instrucciones de pedido: SPF 20 ED-65 G1/8-IG
La ventosa SPF (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra montada. El producto se compone de:
Repuestos disponibles: ventosa SPF, Schmalz-Connector
Accesorios disponibles: tamiz redondo