SPF 40 ED-65 G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.01.13246

Ventosa plana (redonda) para la mayor dinámica en cartón y embalajes con estabilidad propia

Tamaño40
Material de ventosaElastodur ED
Dureza del material [Shore A]65 Shore A
Rosca G1G1/4"-MA
SPF 40 ED-65 G1/4-AG
Atributo Valor
dn 6,10 mm
Dmax(S) 43,70 mm
Ds 41,40 mm
G1 G1/4"-MA
H 22,20 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm
Z (Carrera) 2,50 mm


Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3
Atributo Valor
Fuerza aspir. 49,50 N
Fuerza arranque 62,50 N
Carga transv. 25 N
Volumen 5,09 cm³
Radio de curvatura (min) (convexa) 70 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d 6 mm
Tamaño 40
Número de pliegues 0
Material de ventosa Elastodur ED
Dureza del material [Shore A] 65 Shore A
Peso 18,80 g
Familia de productos SPF


Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

Instrucciones de pedido: SPF 40 ED-65 G1/4-AG

La ventosa SPF (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra montada. El producto se compone de:

  • Ventosa del tipo SPF – pieza elastomérica, disponible en diversos diámetros
  • Elemento de conexión del tipo SC – disponible con diversas roscas

 

Repuestos disponibles: ventosa SPF, Schmalz-Connector

Accesorios disponibles: tamiz redondo