Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Placa de ventosas para el uso a altas temperaturas
Tamaño | 120 |
Material de ventosa | Fluorocaoutchuc FPM-F |
Dureza del material [Shore A] | 65 Shore A |
Conexión | G1/4-AG |
Temperatura de trabajo max. | 350 °C |
Atributo | Valor |
---|---|
dn | 6 mm |
Dmax(S) | 130 mm |
Ds | 120 mm |
G1 | G1/4"-MA |
H | 46 mm |
LG1 | 11 mm |
SW1 | 8 mm |
Z (Carrera) | 25 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 675 N |
Volumen | 208 cm³ |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 300 mm |
Tamaño | 120 |
Número de pliegues | 0 |
Temperatura de trabajo max. | 350 °C |
Material de ventosa | Fluorocaoutchuc FPM-F |
Peso | 295 g |
Familia de productos | SPL-HT |
Instrucciones de pedido: SPL-HT 120 FPM-F-65 G1/4-AG
La placa de ventosa SPL-HT FPM-F (pieza elastomérica + alojamiento) se suministra montada. El suministro se compone de:
Repuestos disponibles: placa de ventosa SPL-HT FPM-F