SGF-HS 150 HT1-60 FM1

N° de artículo: 10.01.01.13490
Ventosa plana (redonda) para la manipulación de cristal con la más alta dinámica
Equipamiento adicional:
Cran carrera de la ventosa
Tamaño: 150
Material de ventosa:
Material alta temp HT1
Dureza del material: 60 °Sh
Conexión: 4x8,7mm LK38,2 90°
SGF-HS 150 HT1-60 FM1
Atributo Valor
d2 126 mm
d3 70 mm
d5 8,7 mm
dn 14,5 mm
Dmax(S) 165 mm
Ds 148,5 mm
G2 G1/4"-HE
H 31,9 mm
H5 6 mm
L2 26,5 mm
LG2 20 mm
X1 27 mm
Y1 27 mm
Z (Hub) 7,5 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3