Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Funda para ventosa
Tamaño | 25 |
Margen de fijación | 25,0 ... 30,0 mm |
Resistencia térmica | 80 °C |
Atributo | Valor |
---|---|
d | 3 mm |
D | 28 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Tamaño | 25 |
Margen de fijación | 25,0 ... 30,0 mm |
Peso | 0,30 g |
Familia de productos | SU |
Instrucciones de pedido: SU 25
La funda para ventosas SU se suministra en el diámetro deseado.