SFF 10 SI-55 SC030

N° de artículo: 10.01.01.13745
Ventosas planas (redondas) para los manipulación cuidadosa de mat. finos y piezas flexibles
Tamaño: 10
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Condictión de los materiales:
FDA-compatible
SFF 10 SI-55 SC030
Atributo Valor
Dmax(S) 11 mm
Dk 9,3 mm
Ds 10 mm
d 5,5 mm
d1 7,3 mm
H 10,4 mm
H2 4,2 mm
H3 5,9 mm
Z (Carrera) 0,7 mm