Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosas planas (redondas) para los manipulación cuidadosa de mat. finos y piezas flexibles
Tamaño | 20 |
Material de ventosa | Silicona SI |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Número de pliegues | 0 |
Atributo | Valor |
---|---|
Dmax(S) | 21 mm |
Dk | 13,40 mm |
Ds | 20 mm |
d | 7,50 mm |
d1 | 10,40 mm |
H | 12,80 mm |
H2 | 4,70 mm |
H3 | 6,80 mm |
Z (Carrera) | 1,30 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 11,60 N |
Volumen | 0,81 cm³ |
Tamaño | 20 |
Número de pliegues | 0 |
Material de ventosa | Silicona SI |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 20 mm |
Familia pezzon | SC 040 |
Peso | 1,40 g |
Familia de productos | SFF |
Instrucciones de pedido: SFF 20 SI-55 SC040