SFF 25 SI-55 SC040

N° de artículo: 10.01.01.13748
Ventosas planas (redondas) para los manipulación cuidadosa de mat. finos y piezas flexibles
Tamaño: 25
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Condictión de los materiales:
FDA-compatible
SFF 25 SI-55 SC040
Atributo Valor
Dmax(S) 26,5 mm
Dk 13,8 mm
Ds 25 mm
d 7,5 mm
d1 10,4 mm
H 13,2 mm
H2 4,7 mm
H3 6,8 mm
Z (Carrera) 1,7 mm