Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño | 3,5 |
Material de ventosa | Caucho nitrílico NBR-ESD |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Atributo | Valor |
---|---|
d | 2 mm |
d1 | 3 mm |
Dk | 4,20 mm |
Dmax(S) | 4 mm |
Ds | 3,50 mm |
H | 4 mm |
H2 | 1,50 mm |
H3 | 2,50 mm |
Z (Carrera) | 0,50 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 0,42 N |
Volumen | 0,02 cm³ |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 7,50 mm |
Tamaño | 3,50 |
Familia pezzon | N 003 |
Material de ventosa | Caucho nitrílico NBR-ESD |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Familia de productos | PFG |
Instrucciones de pedido: PFG 3.5 NBR-ESD-55 N003