Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño | 15 |
Material de ventosa | Caucho nitrílico NBR-ESD |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Atributo | Valor |
---|---|
d | 4,50 mm |
d1 | 7,80 mm |
Dk | 12,20 mm |
Dmax(S) | 17,50 mm |
Ds | 15 mm |
H | 8 mm |
H2 | 2,60 mm |
Z (Carrera) | 1,90 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 9 N |
Volumen | 0,43 cm³ |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 12,50 mm |
Tamaño | 15 |
Familia pezzon | N 005 |
Material de ventosa | Caucho nitrílico NBR-ESD |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Familia de productos | PFG |
Instrucciones de pedido: PFG 15 NBR-ESD-55 N005