Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa plana (redonda) para el manejo seguro de superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño | 1,5 |
Material de ventosa | Caucho de nitrilo NBR |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Atributo | Valor |
---|---|
d | 1,50 mm |
Dk | 2,50 mm |
Dmax(S) | 1,70 mm |
Ds | 1,50 mm |
H | 2,60 mm |
H2 | 2 mm |
Z (Carrera) | 0,10 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 0,08 N |
Fuerza arranque | 0,08 N |
Volumen | 0,00 cm³ |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 2 mm |
Tamaño | 1,50 |
Interfaz familia de pezones | SC010 |
Material de ventosa | Caucho de nitrilo NBR |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Peso | 0 g |
Familia de productos | SUF |
Instrucciones de pedido: SUF 1.5 NBR-55 SC010