SUF 15 NBR-55 SC030

N° de artículo: 10.01.01.13945
Ventosa plana (redonda) para el manejo seguro de superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 15
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 55 °Sh
SUF 15 NBR-55 SC030
Atributo Valor
d1 7,3 mm
d 5,3 mm
Dk 9,8 mm
Dmax(S) 16,8 mm
Ds 15 mm
H 8,9 mm
H2 4,3 mm
H3 5,8 mm
Z (Carrera) 1,5 mm