SUF 1 SI-55 SC010

N° de artículo: 10.01.01.13958
Ventosa plana (redonda) para el manejo seguro de superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 1
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Condictión de los materiales:
FDA-compatible
SUF 1 SI-55 SC010
Atributo Valor
d 1,5 mm
Dk 2,5 mm
Dmax(S) 1,1 mm
Ds 1 mm
H 2,6 mm
H2 2 mm
Z (Hub) 0,1 mm