SUF 1.5 SI-55 SC010

N° de artículo: 10.01.01.13959
Ventosa plana (redonda) para el manejo seguro de superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 1.5
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Condictión de los materiales:
FDA-compatible
SUF 1.5 SI-55 SC010
Atributo Valor
d 1,5 mm
Dk 2,5 mm
Dmax(S) 1,7 mm
Ds 1,5 mm
H 2,6 mm
H2 2 mm
Z (Carrera) 0,1 mm