Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa plana (redonda) para el manejo seguro de superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño | 10 |
Material de ventosa | Silicona SI |
Condictión de los materiales | FDA-compatible |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Atributo | Valor |
---|---|
d1 | 7,30 mm |
d | 5,30 mm |
Dk | 9,50 mm |
Dmax(S) | 11,20 mm |
Ds | 10 mm |
H | 8,40 mm |
H2 | 4,30 mm |
H3 | 5,80 mm |
Z (Carrera) | 1 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 4 N |
Fuerza arranque | 4 N |
Volumen | 0,07 cm³ |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 12,50 mm |
Tamaño | 10 |
Interfaz familia de pezones | SC030 |
Material de ventosa | Silicona SI |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Peso | 0,50 g |
Familia de productos | SUF |
Instrucciones de pedido: SUF 10 SI-55 SC030