SUF 30 SI-55 SC040

N° de artículo: 10.01.01.13971
Ventosa plana (redonda) para el manejo seguro de superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 30
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Condictión de los materiales:
FDA-compatible
SUF 30 SI-55 SC040
Atributo Valor
d1 10,5 mm
d 7 mm
Dk 18,6 mm
Dmax(S) 33,3 mm
Ds 30 mm
H 11,7 mm
H2 4,8 mm
H3 6,7 mm
Z (Carrera) 3 mm