SUF 35 SI-55 SC050

N° de artículo: 10.01.01.13972
Ventosa plana (redonda) para el manejo seguro de superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 35
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Condictión de los materiales:
FDA-compatible
SUF 35 SI-55 SC050
Atributo Valor
d1 17,2 mm
d 11 mm
Dk 23,3 mm
Dmax(S) 39,2 mm
Ds 35 mm
H 14,9 mm
H2 6,8 mm
H3 9,3 mm
Z (Carrera) 3,5 mm