Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa plana (redonda) para el manejo seguro de superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño | 50 |
Material de ventosa | Silicona SI |
Condictión de los materiales | FDA-compatible |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Atributo | Valor |
---|---|
d1 | 17,20 mm |
d | 11 mm |
Dk | 31 mm |
Dmax(S) | 54,30 mm |
Ds | 50 mm |
H | 17 mm |
H2 | 6,80 mm |
H3 | 9,30 mm |
Z (Carrera) | 5 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 95 N |
Fuerza arranque | 95 N |
Volumen | 7,10 cm³ |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 75 mm |
Tamaño | 50 |
Interfaz familia de pezones | SC050 |
Material de ventosa | Silicona SI |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Peso | 14,50 g |
Familia de productos | SUF |
Instrucciones de pedido: SUF 50 SI-55 SC050