SUF 1.5 HT1-60 SC010

N° de artículo: 10.01.01.13981
Ventosa plana (redonda) para el manejo seguro de superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 1.5
Material de ventosa:
Material alta temp HT1
Dureza del material: 60 °Sh
SUF 1.5 HT1-60 SC010
Atributo Valor
d 1,5 mm
Dk 2,5 mm
Dmax(S) 1,7 mm
Ds 1,5 mm
H 2,6 mm
H2 2 mm
Z (Hub) 0,1 mm