SUF 2 HT1-60 SC010

N° de artículo: 10.01.01.13982
Ventosa plana (redonda) para el manejo seguro de superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 2
Material de ventosa:
Material alta temp HT1
Dureza del material: 60 °Sh
SUF 2 HT1-60 SC010
Atributo Valor
d 1,4 mm
Dk 4,2 mm
Dmax(S) 2,4 mm
Ds 2 mm
H 3,5 mm
H2 2 mm
Z (Carrera) 0,2 mm