SUF 6 HT1-60 SC020

N° de artículo: 10.01.01.13985
Ventosa plana (redonda) para el manejo seguro de superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 6
Material de ventosa:
Material alta temp HT1
Dureza del material: 60 °Sh
SUF 6 HT1-60 SC020
Atributo Valor
d1 4,7 mm
d 3,1 mm
Dk 6,7 mm
Dmax(S) 6,8 mm
Ds 6 mm
H 5,5 mm
H2 2,3 mm
H3 3 mm
Z (Carrera) 0,6 mm