SUF 10 HT1-60 SC030

N° de artículo: 10.01.01.13987
Ventosa plana (redonda) para el manejo seguro de superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 10
Material de ventosa:
Material alta temp HT1
Dureza del material: 60 °Sh
SUF 10 HT1-60 SC030
Atributo Valor
d1 7,3 mm
d 5,3 mm
Dk 9,5 mm
Dmax(S) 11,2 mm
Ds 10 mm
H 8,4 mm
H2 4,3 mm
H3 5,8 mm
Z (Carrera) 1 mm