SUF 12 HT1-60 SC030

N° de artículo: 10.01.01.13988

Ventosa plana (redonda) para el manejo seguro de superficies lisas o ligeramente rugosas

Tamaño12
Material de ventosaMaterial de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A]60 Shore A
SUF 12 HT1-60 SC030
Atributo Valor
d1 7,30 mm
d 5,30 mm
Dk 9,50 mm
Dmax(S) 13,20 mm
Ds 12 mm
H 8,60 mm
H2 4,30 mm
H3 5,80 mm
Z (Carrera) 1,20 mm
Atributo Valor
Fuerza aspir. 5 N
Fuerza arranque 5 N
Volumen 0,12 cm³
Radio de curvatura (min) (convexa) 12,50 mm
Tamaño 12
Interfaz familia de pezones SC030
Material de ventosa Material de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A] 60 Shore A
Peso 0,50 g
Familia de productos SUF


Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

Instrucciones de pedido: SUF 12 HT1-60 SC030