SUF 18 SI-AS-55 SC030

N° de artículo: 10.01.01.14035
Ventosa plana (redonda) para el manejo seguro de superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 18
Material de ventosa:
Silicona SI-antiestática
Dureza del material: 55 °Sh
SUF 18 SI-AS-55 SC030
Atributo Valor
d1 7,3 mm
d 5,3 mm
Dk 11,5 mm
Dmax(S) 20,6 mm
Ds 18 mm
H 9,3 mm
H2 4,3 mm
H3 5,8 mm
Z (Carrera) 1,8 mm