SFF 15 EPDM-45 SC040

N° de artículo: 10.01.01.14045
Ventosas planas (redondas) para los manipulación cuidadosa de mat. finos y piezas flexibles
Tamaño: 15
Material de ventosa: EPDM
Dureza del material: 45 °Sh
SFF 15 EPDM-45 SC040
Atributo Valor
Dmax(S) 16 mm
Dk 13 mm
Ds 15 mm
d 7,5 mm
d1 10,4 mm
H 12,5 mm
H2 4,7 mm
H3 6,8 mm
Z (Carrera) 1 mm