SFF 20 EPDM-45 SC040

N° de artículo: 10.01.01.14046
Ventosas planas (redondas) para los manipulación cuidadosa de mat. finos y piezas flexibles
Tamaño: 20
Material de ventosa: EPDM
Dureza del material: 45 °Sh
SFF 20 EPDM-45 SC040
Atributo Valor
Dmax(S) 21 mm
Dk 13,4 mm
Ds 20 mm
d 7,5 mm
d1 10,4 mm
H 12,8 mm
H2 4,7 mm
H3 6,8 mm
Z (Carrera) 1,3 mm