SFF 40 EPDM-45 SC050

N° de artículo: 10.01.01.14049

Ventosas planas (redondas) para los manipulación cuidadosa de mat. finos y piezas flexibles

Tamaño40
Material de ventosaEPDM
Dureza del material [Shore A]45 Shore A
Número de pliegues0
SFF 40 EPDM-45 SC050
Atributo Valor
Dmax(S) 42 mm
Dk 21,90 mm
Ds 40 mm
d 11,40 mm
d1 17,10 mm
H 19 mm
H2 6,60 mm
H3 9,50 mm
Z (Carrera) 2,70 mm
Atributo Valor
Fuerza aspir. 48,60 N
Volumen 4,33 cm³
Tamaño 40
Número de pliegues 0
Material de ventosa EPDM
Dureza del material [Shore A] 45 Shore A
Radio de curvatura (min) (convexa) 45 mm
Familia pezzon SC 050
Peso 6,70 g
Familia de productos SFF

Instrucciones de pedido: SFF 40 EPDM-45 SC050