SFF 30 HT1-60 SC040

N° de artículo: 10.01.01.14054

Ventosas planas (redondas) para los manipulación cuidadosa de mat. finos y piezas flexibles

Tamaño30
Material de ventosaMaterial de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A]60 Shore A
Número de pliegues0
SFF 30 HT1-60 SC040
Atributo Valor
Dmax(S) 31,50 mm
Dk 14,80 mm
Ds 30 mm
d 7,50 mm
d1 10,40 mm
H 13,50 mm
H2 4,70 mm
H3 6,80 mm
Z (Carrera) 2 mm
Atributo Valor
Fuerza aspir. 26,90 N
Volumen 1,67 cm³
Tamaño 30
Número de pliegues 0
Material de ventosa Material de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A] 60 Shore A
Radio de curvatura (min) (convexa) 30 mm
Familia pezzon SC 040
Peso 2,50 g
Familia de productos SFF

Instrucciones de pedido: SFF 30 HT1-60 SC040