SUF 60 NBR-55 G1/4-IG

N° de artículo: 10.01.01.14062
Ventosa plana (redonda) para el manejo seguro de superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 60
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 55 °Sh
SUF 60 NBR-55 G1/4-IG
Atributo Valor
Dmax(S) 66,4 mm
Ds 60 mm
dn 5,1 mm
G1 G1/4"-HE
H 33,9 mm
LG1 12 mm
SW1 17 mm
Z (Hub) 5,5 mm