SUF 80 NBR-55 G1/4-IG

N° de artículo: 10.01.01.14064
Ventosa plana (redonda) para el manejo seguro de superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 80
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 55 °Sh
SUF 80 NBR-55 G1/4-IG
Atributo Valor
Dmax(S) 87,1 mm
Ds 80 mm
dn 5,1 mm
G1 G1/4"-HE
H 34,9 mm
LG1 12 mm
SW1 17 mm
Z (Carrera) 6,5 mm