Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa plana (redonda) para el manejo seguro de superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño | 90 |
Material de ventosa | Caucho de nitrilo NBR |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Conexión | G1/4"-HE |
Atributo | Valor |
---|---|
Dmax(S) | 98,10 mm |
Ds | 90 mm |
dn | 5,10 mm |
G1 | G1/4"-HE |
H | 35,40 mm |
LG1 | 12 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Carrera) | 7 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 328 N |
Fuerza arranque | 328 N |
Volumen | 34,30 cm³ |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 150 mm |
Diámetro interior tubo (recom.) d | 6 mm |
Tamaño | 90 |
Material de ventosa | Caucho de nitrilo NBR |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Peso | 99,80 g |
Familia de productos | SUF |
Número de pliegues | 0 |
Instrucciones de pedido: SUF 90 NBR-55 G1/4-IG
La ventosa SUF (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra montada.
Repuestos disponibles: Ventosa SUF, boquilla de conexión SC