Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa plana (redonda) para el manejo seguro de superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño | 70 |
Material de ventosa | Silicona SI |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Condictión de los materiales | FDA-compatible |
Conexión | G1/4"-MA |
Atributo | Valor |
---|---|
Dmax(S) | 77,20 mm |
Ds | 70 mm |
dn | 5,10 mm |
G1 | G1/4"-MA |
H | 22,50 mm |
LG1 | 10 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Carrera) | 6 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 198 N |
Fuerza arranque | 198 N |
Volumen | 18 cm³ |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 100 mm |
Diámetro interior tubo (recom.) d | 6 mm |
Tamaño | 70 |
Material de ventosa | Silicona SI |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Peso | 59,60 g |
Familia de productos | SUF |
Número de pliegues | 0 |
Instrucciones de pedido: SUF 70 SI-55 G1/4-AG
La ventosa SUF (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra montada.
Repuestos disponibles: Ventosa SUF, boquilla de conexión SC