SUF 100 SI-55 G1/4-IG

N° de artículo: 10.01.01.14076
Ventosa plana (redonda) para el manejo seguro de superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 100
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
SUF 100 SI-55 G1/4-IG
Atributo Valor
Dmax(S) 108 mm
Ds 100 mm
dn 5,1 mm
G1 G1/4"-HE
H 35,9 mm
LG1 12 mm
SW1 17 mm
Z (Carrera) 7,5 mm