Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa plana (redonda) para el manejo seguro de superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño | 100 |
Material de ventosa | Material de alta temperatura HT1 |
Dureza del material [Shore A] | 60 Shore A |
Conexión | G1/4"-HE |
Atributo | Valor |
---|---|
Dmax(S) | 108 mm |
Ds | 100 mm |
dn | 5,10 mm |
G1 | G1/4"-HE |
H | 35,90 mm |
LG1 | 12 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Carrera) | 7,50 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 402 N |
Fuerza arranque | 402 N |
Volumen | 46,40 cm³ |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 200 mm |
Diámetro interior tubo (recom.) d | 6 mm |
Tamaño | 100 |
Material de ventosa | Material de alta temperatura HT1 |
Dureza del material [Shore A] | 60 Shore A |
Peso | 113,80 g |
Familia de productos | SUF |
Número de pliegues | 0 |
Instrucciones de pedido: SUF 100 HT1-60 G1/4-IG
La ventosa SUF (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra montada.
Repuestos disponibles: Ventosa SUF, boquilla de conexión SC