SUF 35 NBR-55 G1/8-IG

N° de artículo: 10.01.01.14093
Ventosa plana (redonda) para el manejo seguro de superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 35
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 55 °Sh
SUF 35 NBR-55 G1/8-IG
Atributo Valor
Dmax(S) 39,2 mm
Ds 35 mm
dn 6,1 mm
G1 G1/8"-HE
H 28,9 mm
LG1 8 mm
SW1 17 mm
Z (Hub) 3,5 mm