SUF 40 NBR-55 G1/8-IG

N° de artículo: 10.01.01.14094

Ventosa plana (redonda) para el manejo seguro de superficies lisas o ligeramente rugosas

Tamaño40
Material de ventosaCaucho de nitrilo NBR
Dureza del material [Shore A]55 Shore A
ConexiónG1/8"-HE
SUF 40 NBR-55 G1/8-IG
Atributo Valor
Dmax(S) 44 mm
Ds 40 mm
dn 6,10 mm
G1 G1/8"-HE
H 30 mm
LG1 8 mm
SW1 17 mm
Z (Carrera) 4 mm
Atributo Valor
Fuerza aspir. 61 N
Fuerza arranque 61 N
Volumen 3,80 cm³
Radio de curvatura (min) (convexa) 50 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d 4 mm
Tamaño 40
Material de ventosa Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material [Shore A] 55 Shore A
Peso 18,90 g
Familia de productos SUF
Número de pliegues 0


Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

Instrucciones de pedido: SUF 40 NBR-55 G1/8-IG

La ventosa SUF (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra montada.

 

Repuestos disponibles: Ventosa SUF, boquilla de conexión SC