SUF 30 SI-55 G1/8-AG

N° de artículo: 10.01.01.14097
Ventosa plana (redonda) para el manejo seguro de superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 30
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
SUF 30 SI-55 G1/8-AG
Atributo Valor
Dmax(S) 33,3 mm
Ds 30 mm
dn 4,1 mm
G1 G1/8"-MA
H 17,7 mm
LG1 7,5 mm
SW1 14 mm
Z (Hub) 3 mm