SUF 40 SI-55 G1/8-IG

N° de artículo: 10.01.01.14103
Ventosa plana (redonda) para el manejo seguro de superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 40
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Condictión de los materiales:
FDA-compatible
SUF 40 SI-55 G1/8-IG
Atributo Valor
Dmax(S) 44 mm
Ds 40 mm
dn 6,1 mm
G1 G1/8"-HE
H 30 mm
LG1 8 mm
SW1 17 mm
Z (Carrera) 4 mm