SUF 50 SI-55 G1/8-IG

N° de artículo: 10.01.01.14104
Ventosa plana (redonda) para el manejo seguro de superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 50
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Condictión de los materiales:
FDA-compatible
SUF 50 SI-55 G1/8-IG
Atributo Valor
Dmax(S) 54,3 mm
Ds 50 mm
dn 6,1 mm
G1 G1/8"-HE
H 31 mm
LG1 8 mm
SW1 17 mm
Z (Carrera) 5 mm