SUF 15 SI-55 G1/8-IG

N° de artículo: 10.01.01.14133
Ventosa plana (redonda) para el manejo seguro de superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 15
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
SUF 15 SI-55 G1/8-IG
Atributo Valor
Dmax(S) 16,8 mm
Ds 15 mm
dn 3,1 mm
G1 G1/8"-HE
H 23 mm
LG1 8 mm
SW1 14 mm
Z (Hub) 1,5 mm