SUF 25 SI-55 G1/8-IG

N° de artículo: 10.01.01.14136
Ventosa plana (redonda) para el manejo seguro de superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 25
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
SUF 25 SI-55 G1/8-IG
Atributo Valor
Dmax(S) 28,2 mm
Ds 25 mm
dn 4,1 mm
G1 G1/8"-HE
H 25,2 mm
LG1 8 mm
SW1 14 mm
Z (Carrera) 2,5 mm