SUF 15 SI-AS-55 G1/8-AG

N° de artículo: 10.01.01.14137
Ventosa plana (redonda) para el manejo seguro de superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 15
Material de ventosa:
Silicona SI-antiestática
Dureza del material: 55 °Sh
SUF 15 SI-AS-55 G1/8-AG
Atributo Valor
Dmax(S) 16,8 mm
Ds 15 mm
dn 1,8 mm
G1 G1/8"-MA
H 15 mm
LG1 7,5 mm
SW1 14 mm
Z (Hub) 1,5 mm