SUF 25 SI-AS-55 G1/8-AG

N° de artículo: 10.01.01.14140
Ventosa plana (redonda) para el manejo seguro de superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 25
Material de ventosa:
Silicona SI-antiestática
Dureza del material: 55 °Sh
SUF 25 SI-AS-55 G1/8-AG
Atributo Valor
Dmax(S) 28,2 mm
Ds 25 mm
dn 4,1 mm
G1 G1/8"-MA
H 17,2 mm
LG1 7,5 mm
SW1 14 mm
Z (Carrera) 2,5 mm