SUF 20 SI-AS-55 G1/8-IG

N° de artículo: 10.01.01.14143
Ventosa plana (redonda) para el manejo seguro de superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 20
Material de ventosa:
Silicona SI-antiestática
Dureza del material: 55 °Sh
SUF 20 SI-AS-55 G1/8-IG
Atributo Valor
Dmax(S) 22,8 mm
Ds 20 mm
dn 3,1 mm
G1 G1/8"-HE
H 23,5 mm
LG1 8 mm
SW1 14 mm
Z (Hub) 2 mm