SUF 15 HT1-60 G1/8-IG

N° de artículo: 10.01.01.14149

Ventosa plana (redonda) para el manejo seguro de superficies lisas o ligeramente rugosas

Tamaño15
Material de ventosaMaterial de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A]60 Shore A
ConexiónG1/8"-HE
SUF 15 HT1-60 G1/8-IG
Atributo Valor
Dmax(S) 16,80 mm
Ds 15 mm
dn 3,10 mm
G1 G1/8"-HE
H 23 mm
LG1 8 mm
SW1 14 mm
Z (Carrera) 1,50 mm
Atributo Valor
Fuerza aspir. 9 N
Fuerza arranque 9 N
Volumen 0,22 cm³
Radio de curvatura (min) (convexa) 20 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d 4 mm
Tamaño 15
Material de ventosa Material de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A] 60 Shore A
Peso 5,70 g
Familia de productos SUF
Número de pliegues 0


Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

Instrucciones de pedido: SUF 15 HT1-60 G1/8-IG

La ventosa SUF (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra montada.

 

Repuestos disponibles: Ventosa SUF, boquilla de conexión SC