SUF 12 SI-55 M5-AG

N° de artículo: 10.01.01.14166
Ventosa plana (redonda) para el manejo seguro de superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 12
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
SUF 12 SI-55 M5-AG
Atributo Valor
Dmax(S) 13,2 mm
Ds 12 mm
dn 1,8 mm
G1 M5-MA
H 13,6 mm
LG1 4,7 mm
SW1 8 mm
Z (Hub) 1,2 mm